Menu Search

Precintos flexibles - Cinta estriada - AceLock/LightLock/PrimeLock/SentryLock

En stock

Una gama de precintos flexibles completamente de plástico con una cinta estriada ideal para agarrar materiales resbaladizos. Ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura, pueden ayudar a prevenir robos. Los precintos suelen utilizarse para una identificación fácil de los datos de entrega que ayudan a mejorar la eficiencia. Son adecuados para numerosas aplicaciones, incluidas las más robustas. La gama incluye varias opciones, como la pestaña desprendible para una extracción fácil y rápida sin necesidad de herramientas. Las opciones son AceLock, LightLock, PrimeLock y SentryLock.

PrimeLock es un precinto antimanipulación rentable con un portaetiquetas incluido. Presenta un diseño en bucle variable de una sola pieza con un diseño de vástago rugoso único que mejora el agarre del precinto. Además, hay con opciones con pestaña desprendible lateral y con etiqueta larga. Las etiquetas más largas son ideales para imprimir códigos de barras. Los precintos PrimeLock se suelen utilizar para una fijación segura al cuello de las bolsas o en materiales no resbaladizos. Permite una identificación rápida de la información y una extracción fácil del precinto, sin necesidad de herramientas de corte.

LightLock se ha diseñado especialmente para marcar extintores de incendios después de las pruebas y cuenta con una tensión de rotura baja para una fácil extracción en caso de emergencia. Presenta un diseño variable de una sola pieza que ofrece una fuerza de tensión baja y una cinta de sellado estriada y fina (2,6 mm de diámetro). Estos precintos son ideales para aplicaciones con aberturas de sellado pequeñas. Se pueden extraer sin necesidad de herramientas y tienen códigos de colores para una identificación sencilla.

AceLock es un precinto flexible y versátil ideal para aplicaciones confinadas a espacios de sellado pequeños. Instalación y extracción sencillas sin necesidad de herramientas. Presenta un diseño en bucle variable reforzado con un mecanismo de cierre de acetato, que refuerza la seguridad y protege frente a manipulaciones con fuentes de calor. Además, incluye una cinta de sellado estriada y fina (3,0 mm) y tiene opciones con pestaña desprendible lateral. Ideal para la mayoría de aplicaciones robustas.

SentryLock es un precinto multiusos que ofrece seguridad y prevención de pérdidas. Tiene una tensión de rotura elevada y un diseño sencillo con pestaña desprendible lateral. El diseño en bucle variable se refuerza con un mecanismo de cierre de acetato. Este mecanismo también se beneficia de la tecnología de remachado en caliente. El precinto incluye clavijas de agarre en el vástago. Se utilizan para fijar de forma segura los cuellos de bolsas y ofrecen evidencias claras de manipulación.

Resistencia a la rotura elevada:8 kg,12 kg,20 kg y32 kg

  • Material del cuerpo: polipropileno
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo
  • Las aplicaciones incluyen bolsas de dinero y correo, contenedores de seguridad, palés de jaulas de seguridad y puertas de jaulas, camiones y carros, cajeros automáticos, máquinas recreativas, equipos de seguridad (extintores de incendios), bolsas de pruebas, contenedores de transporte, servicios de logística y seguridad... ¡y mucho más!


Código De La Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad C Calidad de extraíble A Color B  Fuerza de tracción Tipo Compra
0,2018 € - 0,2018 € 986 En stock
Rasgado
Azul
SentryLock
0,2048 € - 0,2048 € 8980 En stock
Sin rasgado
Blanco
SentryLock
0,1692 € - 0,1692 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin rasgado
Naranja
AceLock
0,1962 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin rasgado
Azul
SentryLock
0,2459 € - 0,2459 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rasgado
Amarillo
PrimeLock
0,2347 € - 0,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rasgado
Verde
PrimeLock
0,2459 € - 0,2459 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rasgado
Rojo
PrimeLock
0,1607 € - 0,1607 € 9000 En stock
Rasgado
Rojo
AceLock
0,1592 € - 0,1592 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin rasgado
Blanco
AceLock
  • de 4
SentryLock (G) 250.0 mm (L) PP Azul

20085971

Rango de precios
0,2018 € - 0,2018 €

Niveles de existencias
986 En stock
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Rasgado
  • Tipo
    SentryLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato (POM)
  • Color
    Azul
SentryLock (G) 350.0 mm (L) PP Blanco

20086077

Rango de precios
0,2048 € - 0,2048 €

Niveles de existencias
8980 En stock
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Sin rasgado
  • Tipo
    SentryLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato (POM)
  • Color
    Blanco
AceLock (G) 200.0 mm (L) PP Naranja

20082390

Rango de precios
0,1692 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Sin rasgado
  • Tipo
    AceLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato
  • Color
    Naranja
SentryLock (G) 250.0 mm (L) PP Azul

20085872

Rango de precios
0,1962 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Sin rasgado
  • Tipo
    SentryLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato (POM)
  • Color
    Azul
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Rasgado Polipropileno Amarillo

20085513

Rango de precios
0,2459 € - 0,2459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Rasgado
  • Tipo
    PrimeLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Precinto moldeado único
  • Color
    Amarillo
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Rasgado Polipropileno Verde

20087166

Rango de precios
0,2347 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Rasgado
  • Tipo
    PrimeLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Precinto moldeado único
  • Color
    Verde
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Rasgado Polipropileno Rojo

20085490

Rango de precios
0,2459 € - 0,2459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Rasgado
  • Tipo
    PrimeLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Precinto moldeado único
  • Color
    Rojo
AceLock (G) 200.0 mm (L) PP Rojo

20082222

Rango de precios
0,1607 € - 0,1607 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Rasgado
  • Tipo
    AceLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato
  • Color
    Rojo
AceLock (G) 200.0 mm (L) PP Blanco

20082291

Rango de precios
0,1592 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Calidad de extraíble
    Sin rasgado
  • Tipo
    AceLock
  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Mecanismo de cierre
    Mordaza de cierre de acetato
  • Color
    Blanco