Menu Search

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (A) 1.9 mm (G) Blanco

La tira SmoothLock es fácil de aplicar de forma segura. Tiene un mecanismo de mordaza de bloqueo con un muelle de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20087388

Número de pieza del fabricante:

1222493

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,3029 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

302,90 €

1000 x 0,3029 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tipo SmoothLock
Calidad de extraíble Sin rasgado
Material del cuerpo Polipropileno
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre metálica
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros