Menu Search

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (A) 1.9 mm (G) Rojo

La tira SmoothLock con pestaña de desgarro es fácil de aplicar de forma segura. Tiene un mecanismo de mordaza de bloqueo con un muelle de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20087104

Número de pieza del fabricante:

1222500

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,3085 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

308,50 €

1000 x 0,3085 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tipo SmoothLock
Calidad de extraíble Rasgado
Material del cuerpo Polipropileno
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre metálica
Color Rojo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros