Menu Search

CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Blanco

CrimpLock está diseñado para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se vende por separado.
Referencia de Essentra:

20083281

Número de pieza del fabricante:

1222222

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1096 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

109,60 €

1000 x 0,1096 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
WD 1.7 mm
L 260.0 m
A 21.0 mm
B 14.0 mm
T 5.0 mm
Material del cuerpo Resina ABS apta para el consumo humano
Color Blanco
Mecanismo de cierre ABS Resin Body
Calidad de extraíble Se requiere herramienta de corte
Tipo CrimpLock
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros