Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.
El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.
Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.
AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.
ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.
CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.
TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la cinta | Diámetro del cable | Color | Material del cuerpo | Tipo | Anchura del cuerpo | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20083281 | 0,1096 € - 0,1096 € | En producción |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Blanco
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
0,1096 € - 0,1096 € | 8631 En stock |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Rojo
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,2573 € - 0,2573 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Verde
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,5504 € - 0,5504 € | 1470 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Azul
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,1096 € - 0,1096 € | En producción |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Amarillo
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,5504 € - 0,5504 € | En producción |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rojo
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
50,215 € - 52,86 € | 2 En stock |
|
8.53 ft
2.6 m
|
Acero
|
Policarbonato
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0373 € - 0,0373 € | En producción |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naranja
|
ABS
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0373 € - 0,0373 € | En producción |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
ABS
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,2431 € - 0,2431 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naranja
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,1096 € - 0,1096 € | 9997 En stock |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Verde
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,2431 € - 0,2431 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Verde
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,2573 € - 0,2573 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Amarillo
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0352 € - 0,0352 € | En producción |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Azul
|
ABS
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0352 € - 0,0352 € | En producción |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Verde
|
ABS
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,2431 € - 0,2431 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rojo
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,2573 € - 0,2573 € | En producción |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Rojo
|
Policarbonato
|
Precintos para aplicaciones especiales
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,1096 € - 0,1096 € | En producción |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Azul
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
20122294 | 0,1096 € - 0,1096 € | En producción |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
Naranja
|
Resina ABS apta para el consumo humano
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
0,5504 € - 0,5504 € | 5000 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Amarillo
|
Policarbonato
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar