Menu Search

Inserto de prensaestopas 2 M20 EPDM Negro

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Referencia de Essentra:

10301432

Número de pieza del fabricante:

550927

235 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,012 €
50 + 1,91 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

20,12 €

10 x 2,012 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Número de conductores 2
Rango de diámetro del haz de cables 4.0 - 6.0 mm
Material completo Monómero de etileno propileno dieno

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros