10211045
1337673
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 3,0452 € |
250 + | 2,8926 € |
Longitud de la rosca del cuerpo | 2.4 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del cuerpo | 0.094 in |
Tensión mínima | 9.0 N |
Tensión mínima | 9.0 N |
Tensión mínima | 4.0 N |
Tensión mínima | 4.0 N |
Diámetro de la punta | 3.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.118 in |
Anchura | 0.7 mm |
Anchura | 0.028 in |
Tamaño de rosca del cuerpo | 2.4 mm |
Tipo del asa | Asa con émbolo de muelle |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Tamaño de la rosca del espárrago | 4.0 |
Tipo | 1 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.