Menu Search

Émbolo de bola 7.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Referencia de Essentra:

10211076

Número de pieza del fabricante:

1337676

208 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,7452 €
250 + 3,5572 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

187,26 €

50 x 3,7452 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca del cuerpo 5.0 mm
Tensión mínima 18.0 N
Tensión mínima 7.0 N
Diámetro de la punta 6.0 mm
Anchura 1.0 mm
Tamaño de rosca del cuerpo 5.0 mm
Tipo del asa Asa con émbolo de muelle
Material de la bola Acero inoxidable
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tamaño de la rosca del espárrago 7.0
Tipo 1
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros