Menu Search

Protectores de brida completa adhesivos

En producción

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1373

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de tubo nominal compatible OD Compra
1,002 € - 2,214 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,752 € - 1,662 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Protector de brida completa adhesivo 38.1 mm 127.0 mm (D)

10163368

Rango de precios
2,214 € - 1,002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B16.5
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B16.47
Disco adhesivo 12.7 mm 88.9 mm PE Negro

10163382

Rango de precios
1,662 € - 0,752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B16.5
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B16.47