Los protectores de esquinas cubren por completo las esquinas afiladas o delicadas para protegerlas de posibles daños durante el transporte y el almacenamiento. Estos protectores se ofrecen en estilos estándar, abierto, expandible, reforzado y esquina de 3 cantos.
Código De La Serie: SR1041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | T | L | Color | t | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8264 € - 0,87 € | 225 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
1,2688 € - 1,3356 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
0,1893 € - 0,1994 € | 35160 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PP
|
Burbuja
|
||
0,1014 € - 0,1068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,8028 € - 0,8452 € | 11 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
1,0932 € - 1,1516 € | 225 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
0,874 € - 0,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
6
|
||
0,3573 € - 0,3762 € | 1400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
0,7804 € - 0,8216 € | 223 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,6636 € - 0,6984 € | 175 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
0,6728 € - 0,708 € | 2875 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
Burbuja
|
||
0,1892 € - 0,1991 € | 6225 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,1891 € - 0,199 € | 11607 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,3442 € - 0,3624 € | 3176 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PEBD
|
6
|
||
0,1891 € - 0,199 € | 696 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,2115 € - 0,2226 € | 2000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
2
|
||
0,1893 € - 0,1994 € | 2068 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
0,1918 € - 0,2019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
PEBD
|
1
|
||
0,4272 € - 0,4493 € | 487 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
0,1892 € - 0,1991 € | 29 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.