Menu Search

Protectores de esquinas

En stock

Los protectores de esquinas cubren por completo las esquinas afiladas o delicadas para protegerlas de posibles daños durante el transporte y el almacenamiento. Estos protectores se ofrecen en estilos estándar, abierto, expandible, reforzado y esquina de 3 cantos.

Código De La Serie: SR1041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expandible
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T L Color t Material Tipo Compra
0,1892 € - 0,1991 € 29 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1893 € - 0,1994 € 31 En stock
30.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1891 € - 0,199 € 11607 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,3442 € - 0,3624 € 3176 En stock
60.0 mm
70.0 mm
Negro
35.0 mm
PEBD
6
10074558 0,2892 € - 0,3043 € 235 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,1893 € - 0,1994 € 12 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1034 € - 0,1088 € 4998 En stock
3.0 mm
45.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,1891 € - 0,1991 € 9713 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
10081945 0,1891 € - 0,199 € 4808 En stock
24.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1893 € - 0,1994 € 1000 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4272 € - 0,4493 € 487 En stock
34.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,1892 € - 0,1991 € 1000 En stock
8.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4269 € - 0,4495 € 5360 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,1891 € - 0,199 € 696 En stock
28.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,2115 € - 0,2226 € 2000 En stock
22.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
2
  • de 3
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 12.0 mm PEBD Negro

10081891

Rango de precios
0,1991 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 30.0 mm PEBD Negro

10081976

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 25.0 mm PEBD Negro

10081952

Rango de precios
0,199 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
11607 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 6 - Abierto 34.0 mm PEBD Negro

10101544

Rango de precios
0,3624 € - 0,3442 €

Niveles de existencias
3176 En stock
Atributos
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    6
  • Tipo
    Open Protector
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 20.0 mm PEBD Blanco

10074558

Rango de precios
0,3043 € - 0,2892 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 40.0 mm PEBD Negro

10082003

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 1.2 mm PEBD Blanco

10084564

Rango de precios
0,1088 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 18.0 mm PEBD Negro

10081914

Rango de precios
0,1991 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
9713 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 24.0 mm PEBD Negro

10081945

Rango de precios
0,199 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
4808 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 32.0 mm PEBD Negro

10081983

Rango de precios
0,1994 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 30.0 mm PEBD Blanco

10102282

Rango de precios
0,4493 € - 0,4272 €

Niveles de existencias
487 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 8.0 mm PEBD Negro

10081877

Rango de precios
0,1991 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 40.0 mm PEBD Blanco

10494424

Rango de precios
0,4495 € - 0,4269 €

Niveles de existencias
5360 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 28.0 mm PEBD Negro

10081969

Rango de precios
0,199 € - 0,1891 €

Niveles de existencias
696 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 2 - Esquina de 3 cantos 22.0 mm PEBD Blanco

10104569

Rango de precios
0,2226 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo
    3 Way Corner Protector
  • Color
    Blanco