Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.
Código De La Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | C | Color | Longitud del rollo | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203767 | 20,65 € - 21,73 € | 269 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
|
27,30 € - 28,74 € | 75 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
232,70 € - 244,95 € | 20 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
380,31 € - 400,32 € | 15 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
344,58 € - 362,72 € | 16 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
49,48 € - 52,08 € | 24 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
69,26 € - 72,90 € | 3 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
20,65 € - 21,73 € | 18 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
32,76 € - 34,49 € | 21 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
98,29 € - 103,47 € | 42 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
|
||
458,20 € - 482,32 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Amarillo
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEAD
|
|
||
113,13 € - 119,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.362 in
34.6 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
442,40 € - 465,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Amarillo
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEAD
|
|
||
481,75 € - 507,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Negro
|
29.528 ft
9.0 m
|
PEAD
|
|
||
481,75 € - 507,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Amarillo
|
29.528 ft
9.0 m
|
PEAD
|
|
||
398,70 € - 419,68 € | 14 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
200,30 € - 210,84 € | 30 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
177,67 € - 187,01 € | 38 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
46,79 € - 49,25 € | 35 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
398,70 € - 419,68 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.