Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.
Código De La Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | C | Color | Longitud del rollo | Material | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276,02 € - 290,55 € | 1 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
276,02 € - 290,55 € | 38 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
33,60 € - 35,36 € | 48 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
177,67 € - 187,01 € | 36 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
45,49 € - 47,89 € | 91 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
59,60 € - 62,73 € | 836 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
442,40 € - 465,68 € | 9 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Negro
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEAD
|
||
200,30 € - 210,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
86,92 € - 91,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Amarillo
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
46,78 € - 49,25 € | 691 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
45,49 € - 47,89 € | 663 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
458,20 € - 482,32 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Negro
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEAD
|
||
86,91 € - 91,49 € | 97 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
52,03 € - 54,77 € | 40 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
10561515 | 353,03 € - 371,61 € | 59 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
|
59,47 € - 62,61 € | 503 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
148,65 € - 156,48 € | 94 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
55,74 € - 58,67 € | 415 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
102,71 € - 108,12 € | 287 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
464,52 € - 488,98 € | 42 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEAD
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.