Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.
Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.
Código De La Serie: SR1994
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,118 € - 0,1243 € | 4015 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
0,118 € - 0,1243 € | 2999 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
4,7043 € - 4,9519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
0,4244 € - 0,4467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,2062 € - 0,2171 € | 2678 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
0,432 € - 0,4547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
0,2798 € - 0,2945 € | 2837 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
0,4704 € - 0,4952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
0,2234 € - 0,2351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.