10173169
SR-5055B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1576 € |
5000 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 6.4 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.252 in |
Longitud del Pasador | 6.5 mm |
Longitud del Pasador | 0.256 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 9.0 mm |
Diámetro de la cabeza del pasador | 0.354 in |
Altura de la cabeza del pasador | 2.2 mm |
Altura de la cabeza del pasador | 0.087 in |
Diámetro de la cabeza | 5.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.197 in |
Altura de la cabeza | 1.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.055 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.1 - 5.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.201 - 0.205 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 3.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.138 in |
Fuerza de extracción | 25.0 kg |
Fuerza de extracción | 25.0 kg |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de remache | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.