Menu Search

N/A Negro 4.3 mm 5.2 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon negro. Proporciona una solución de fijación rápida, económica y permanente. El remache se expande para asegurar un ajuste ceñido. Ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Hay una herramienta de instalación disponible para un montaje más rápido y es el método de aplicación recomendado.
Referencia de Essentra:

10645024

Número de pieza del fabricante:

SRVO-2664B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,219 €
5000 + 0,2081 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

219,00 €

1000 x 0,219 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 9.0 mm
Longitud del Pasador 7.8 mm
Diámetro de la cabeza del pasador 5.0 mm
Altura de la cabeza del pasador 1.4 mm
Diámetro de la cabeza 8.0 mm
Altura de la cabeza 1.8 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 2.7 - 2.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 4.3 - 5.2 mm
Fuerza de extracción 5.0 kg
Color Negro
Material completo Nylon 6/66
Tipo de remache A presión
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros