Menu Search

N/A Negro 3.7 mm 4.6 mm (GP)

Los remaches a presión están diseñados para montajes que requieren fijaciones rápidas y económicas con una instalación sin herramientas. Estos tienen una cabeza abovedada y están fabricados en nylon 4/6 tostado, RMS-109, lo que les da excelentes propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación UL 94 V-2. Soporta temperaturas de hasta 130 °C.
Referencia de Essentra:

10174098

Número de pieza del fabricante:

SRVO-3560B

41971 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1055 €
5000 + 0,1002 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

105,50 €

1000 x 0,1055 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 4.5 mm
Longitud del Pasador 7.1 mm
Diámetro de la cabeza del pasador 6.4 mm
Altura de la cabeza del pasador 1.6 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 3.6 - 3.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.7 - 4.6 mm
Fuerza de extracción 12.0 kg
Color Negro
Material completo Nylon 6/66
Tipo de remache A presión
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros