Menu Search

Remache de cierre Nylon

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente. Se ajustan simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Ideal para la fijación de paneles y aplicaciones de armarios de servidores. Proporcionan conexiones sólidas por medio de una fijación ciega.
Referencia de Essentra:

10174265

Número de pieza del fabricante:

SRVO-6080B

2331 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1867 €
5000 + 0,1774 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

186,70 €

1000 x 0,1867 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.0 mm
Longitud del Pasador 10.0 mm
Diámetro de la cabeza del pasador 12.0 mm
Altura de la cabeza del pasador 3.0 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 6.1 - 6.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.5 - 5.5 mm
Fuerza de extracción 30.0 kg
Color Negro
Material completo Nylon 6/66
Tipo de remache A presión
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros