Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Código De La Serie: SR2306
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Forma del orificio de montaje | Color | Rango de grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2549 € - 0,2683 € | 855 En stock |
UL94 V-0
|
Redondo/Cuadrado
|
Negro
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
0,1208 € - 0,127 € | 1952 En stock |
UL94 V-2
|
Redondo/Cuadrado
|
Natural
|
0.138 - 0.197 in
3.5 - 5.0 mm
|
||
0,2562 € - 0,2697 € | 2943 En stock |
UL94 V-0
|
Redondo/Cuadrado
|
Negro
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,5651 € - 0,5948 € | 6990 En stock |
UL94 V-2
|
Redonda
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5651 € - 0,5948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
Redonda
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.