10217894
167011569902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9374 € |
500 + | 0,8914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 33.3 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 1.311 in |
Diámetro de la cabeza | 15.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.598 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 7.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.276 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 22.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.866 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado |
Tipo | Tipo 2 |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Tipo de impulso | Forma sin ranura |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.