10224045
27PIF0037
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0695 € |
5000 - 19999 | 0,0625 € |
20000 + | 0,0563 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 4.6 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.181 in |
Longitud de anclaje | 20.7 mm |
Longitud de anclaje | 0.815 in |
Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
Altura de la cabeza | 20.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.815 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Grosor del panel | 16.2 mm |
Grosor del panel | 0.638 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.