Menu Search

N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

Los remaches a presión están diseñados para montajes que requieren fijaciones rápidas y económicas con una instalación sin herramientas. Estos tienen una cabeza abovedada y están fabricados en nylon 6/66 negro, RMS-103, lo que les da buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10224137

Número de pieza del fabricante:

27PIF0047

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0415 €
5000 - 19999 0,0374 €
20000 + 0,0336 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

41,50 €

1000 x 0,0415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 2.9 mm
Longitud de anclaje 5.7 mm
Diámetro de la cabeza 5.2 mm
Altura de la cabeza 5.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 3.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros