10224250
27PIF0065
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1139 € |
2500 - 9999 | 0,1025 € |
10000 + | 0,0922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 6.2 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.244 in |
Longitud de anclaje | 16.6 mm |
Longitud de anclaje | 0.654 in |
Diámetro de la cabeza | 15.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.594 in |
Altura de la cabeza | 16.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.654 in |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Grosor del panel | 12.2 mm |
Grosor del panel | 0.48 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.