Menu Search

N/A Natural 6.0 mm 6.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma plana. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10370766

Número de pieza del fabricante:

317110000002

392 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,1938 €
250 + 0,184 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

9,69 €

50 x 0,1938 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 3.1 mm
Longitud de anclaje 7.8 mm
Diámetro de la cabeza 5.2 mm
Altura de la cabeza 2.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 6.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros