Menu Search

Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final

En stock

El remache con grapa estriada presenta un diseño de doble final, lo que permite la fijación ciega de dos paneles desde el centro para que no quede visible la cabeza de ninguna fijación.

El diseño simple permite encajar a presión el remache y ofrece un acabado limpio para su aplicación. Ideal para unir y fijar materiales laminados blandos como cartón, goma y paneles secundarios.

Es más duradero que el uso de adhesivo, ofrece cargas de extracción altas y se instala a mano de manera rápida y fácil.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1913

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Rango de grosor del panel Compra
0,4113 € - 0,4329 € 27475 En stock
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
0,4283 € - 0,4509 € 8841 En stock
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
0,4848 € - 0,5103 € 23939 En stock
8.0 mm
Grapa estriada N/A 7.5 mm

10278918

Rango de precios
0,4329 € - 0,4113 €

Niveles de existencias
27475 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 8.00 mm
  • Color
    Negro
Grapa estriada N/A 4.0 mm

10278901

Rango de precios
0,4509 € - 0,4283 €

Niveles de existencias
8841 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    6.3 - 2.6 mm
  • Color
    Negro
Grapa estriada N/A 8.0 mm

10278925

Rango de precios
0,5103 € - 0,4848 €

Niveles de existencias
23939 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Longitud del anclaje A
    11.6 mm
  • Longitud del anclaje B
    21.8 mm