10036297
TRM-2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1503 € |
5000 - 9999 | 0,1274 € |
10000 - 19999 | 0,1158 € |
20000 + | 0,1053 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 7.6 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.299 in |
Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.0 - 2.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.079 - 0.106 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.7 - 2.8 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.106 - 0.112 in |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Tipo de remache | Mini resistente |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.