Menu Search

Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 negro. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10366271

Número de pieza del fabricante:

27SNC1560062

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0785 €
5000 - 19999 0,0707 €
20000 + 0,0636 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

78,50 €

1000 x 0,0785 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 4 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 mm
Longitud de anclaje 8 mm
Diámetro de la cabeza 8 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Color Natural
Material completo Acetato
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros