Menu Search

Remaches a presión - Remache

En stock

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1105 € - 0,1164 € 60586 En stock
3.3 mm
Negro
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1354 € - 0,1425 € 5450 En stock
4.7 mm
Negro
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1814 € - 0,1908 € 1900 En stock
7.8 mm
Negro
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3061 € - 0,3222 € 21109 En stock
3.9 mm
Natural
Acetato
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,4954 € - 0,5214 € 4403 En stock
7.8 mm
Natural
Acetato
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1721 € - 0,1812 € 894 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0285 € - 0,0299 € 5992 En stock
5.5 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0741 € - 0,0915 € 1000 En stock
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,099 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,099 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0614 € - 0,0758 € 250 En stock
4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0716 € - 0,0884 € 986 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,0518 € - 0,064 € 470 En stock
3.2 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0716 € - 0,0884 € 997 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
0,0741 € - 0,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,099 € - 0,1222 € 1500 En stock
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,2102 € - 0,2213 € 7131 En stock
5.5 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1105 € - 0,1164 € 33053 En stock
3.2 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1275 € - 0,1341 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1189 € - 0,1252 € 8577 En stock
3.9 mm
Natural
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • de 3
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088654

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
60586 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088715

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
5450 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088753

Rango de precios
0,1908 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetato Natural

10002452

Rango de precios
0,3222 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
21109 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetato Natural

10002490

Rango de precios
0,5214 € - 0,4954 €

Niveles de existencias
4403 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

10002537

Rango de precios
0,1812 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
894 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon Natural

10002575

Rango de precios
0,0299 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
5992 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366370

Rango de precios
0,0915 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366417

Rango de precios
0,1222 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 mm
  • Longitud de anclaje
    10.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366455

Rango de precios
0,1222 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    13.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366288

Rango de precios
0,0758 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366325

Rango de precios
0,0884 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
986 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366240

Rango de precios
0,064 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366356

Rango de precios
0,0884 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    11.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366394

Rango de precios
0,0915 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    12.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366431

Rango de precios
0,1222 € - 0,099 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    11.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088760

Rango de precios
0,2213 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
7131 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088623

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
33053 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088685

Rango de precios
0,1341 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088661

Rango de precios
0,1252 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
8577 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm