Menu Search

N/A Propagación 2.0 mm 5.5 mm (GP)

Los remaches a presión están diseñados para montajes que requieren fijaciones rápidas y económicas con una instalación sin herramientas. Estos tienen una cabeza abovedada y están fabricados en nylon 6/66 negro, RMS-103, lo que les da buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10183960

Número de pieza del fabricante:

093000200002

125 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1425 €
1250 + 0,1354 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

35,63 €

250 x 0,1425 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.0 mm
Diámetro del orificio compatible 3.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 5.5 mm
Diámetro de la cabeza 7.7 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros