Menu Search

N/A Propagación 1.5 mm 5.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 blanco y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10066423

Número de pieza del fabricante:

093000700002

31925 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,303 €
1250 + 0,2876 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

75,75 €

250 x 0,303 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.4 mm
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 7.1 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros