Menu Search

Remache a presión 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

Esta fijación a presión está diseñada para encajar y bloquear en agujeros preperforados, proporcionando una unión rápida con una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10119433

Número de pieza del fabricante:

093001811302

21439 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4397 €
1250 + 0,418 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

109,93 €

250 x 0,4397 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 17.5 mm
Diámetro del orificio compatible 7.1 mm
Rango de grosor del panel compatible 4.0 - 12.0 mm
Diámetro de la cabeza 17.0 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Tipo de remache Remache de cierre
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros