Menu Search

N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 negro y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10066508

Número de pieza del fabricante:

093002400002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2407 €
1250 + 0,2286 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

60,18 €

250 x 0,2407 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.0 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.0 - 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 11.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros