Menu Search

Remache a presión 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Blanco

Esta fijación a presión está diseñada para encajar y bloquear en agujeros preperforados, proporcionando una unión rápida con una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10119457

Número de pieza del fabricante:

093002411302

19992 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2407 €
1250 + 0,2286 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

60,18 €

250 x 0,2407 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.0 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.0 - 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 11.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Remache de cierre
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros