Menu Search

N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 natural. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10119549

Número de pieza del fabricante:

093014026102

45865 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,09 €
1250 + 0,0855 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

22,50 €

250 x 0,09 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 9.2 mm
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 8.5 mm
Altura de la cabeza 1.8 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Gris
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros