Menu Search

N/A Propagación 2.0 mm 8.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 negro y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10119563

Número de pieza del fabricante:

093015026102

27273 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1086 €
1250 + 0,1032 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

27,15 €

250 x 0,1086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.5 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 8.0 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 2.2 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Gris
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros