Menu Search

N/A Propagación 2.36 mm 2.4 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 negro y tiene una cabeza de forma redonda. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10365328

Número de pieza del fabricante:

27KY1250093B

130996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0597 €
5000 + 0,0567 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

59,70 €

1000 x 0,0597 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 3.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.36 - 2.4 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros