10406861
61PR010300
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1072 € |
2500 - 9999 | 0,0965 € |
10000 + | 0,0868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 12.3 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.484 in |
Diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.4 - 7.9 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.094 - 0.311 in |
Diámetro de la cabeza | 15.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.626 in |
Altura de la cabeza | 2.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.11 in |
Tipo de remache | Propagación |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.