Menu Search

N/A Propagación 5.5 mm 9.7 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 natural. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10406892

Número de pieza del fabricante:

61PR100800

1079 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 19999 0,067 €
20000 + 0,0603 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.7 mm
Diámetro del orificio compatible 4.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 5.5 - 9.7 mm
Diámetro de la cabeza 5.5 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros