Menu Search

N/A Propagación 3.6 mm 14 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma plana. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10406946

Número de pieza del fabricante:

61PR400700

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0951 €
5000 - 19999 0,0856 €
20000 + 0,077 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

95,10 €

1000 x 0,0951 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 15.9 mm
Diámetro del orificio compatible 6.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.6 - 14 mm
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros