10406977
61PR900000B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0986 € |
5000 + | 0,0937 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 4.8 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.189 in |
Diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 3.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.142 in |
Diámetro de la cabeza | 4.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.189 in |
Altura de la cabeza | 1.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.047 in |
Tipo de remache | Propagación |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.