10163658
PPR-3055B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2586 € |
5000 + | 0,2457 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 5.6 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.22 in |
Diámetro del orificio compatible | 3.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.122 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.0 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.118 - 0.161 in |
Diámetro de la cabeza | 5.8 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.228 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Tipo de remache | Clip para ensamblado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.