Menu Search

N/A Propagación 1.3 mm 3.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon blanco y puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10163726

Número de pieza del fabricante:

PPR-4850W

2181 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2185 €
5000 + 0,2076 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

218,50 €

1000 x 0,2185 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 5.1 mm
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.3 - 3.0 mm
Diámetro de la cabeza 9.9 mm
Altura de la cabeza 3.3 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material completo Nylon 6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros