Menu Search

N/A Clip para ensamblado 1.0 mm 9.5 mm (GP)

Este remache a presión está hecho de nylon negro y ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida.
Referencia de Essentra:

10163740

Número de pieza del fabricante:

PPR-5B

4631 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0529 €
5000 + 0,0503 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

52,90 €

1000 x 0,0529 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.7 mm
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.0 - 9.5 mm
Diámetro de la cabeza 7.1 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Tipo de remache Clip para ensamblado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros