10163818
PPR-6060B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1576 € |
5000 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 6.1 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.24 in |
Diámetro del orificio compatible | 6.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.24 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.161 in |
Diámetro de la cabeza | 10.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.429 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Tipo de remache | Clip para ensamblado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Negro |
Material completo | Polietileno |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.