Menu Search

N/A Propagación 2.5 mm 4.1 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon blanco y puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10163825

Número de pieza del fabricante:

PPR-6060W

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1991 €
5000 + 0,1892 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

199,10 €

1000 x 0,1991 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 6.1 mm
Diámetro del orificio compatible 6.1 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.5 - 4.1 mm
Diámetro de la cabeza 10.9 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material completo Polietileno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros