Menu Search

N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 6.4 mm (GP)

Este remache a presión está hecho de nylon natural, tiene una forma de cabeza para clasificadores y ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida.
Referencia de Essentra:

10163832

Número de pieza del fabricante:

PPR-9

10964 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3071 €
5000 + 0,2917 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

307,10 €

1000 x 0,3071 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 9.3 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 6.4 mm
Diámetro de la cabeza 11.1 mm
Altura de la cabeza 4.7 mm
Tipo de remache Clip para ensamblado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros