10316382
PPR-93-7
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9142 € |
5000 + | 0,8686 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 7.4 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.291 in |
Diámetro del orificio compatible | 5.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.197 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.5 - 5.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.059 - 0.197 in |
Diámetro de la cabeza | 7.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.28 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Tipo de remache | Clip para ensamblado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.