Menu Search

N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 5.0 mm (GP)

Este remache a presión está hecho de nylon negro y ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida.
Referencia de Essentra:

10316399

Número de pieza del fabricante:

PPR-93-7B

181 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6944 €
5000 + 0,6597 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

694,40 €

1000 x 0,6944 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.4 mm
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 - 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 7.1 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Clip para ensamblado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros