Menu Search

Remaches de unión - De broche macho/hembra

En stock

Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.

  • Colores: negro y blanco
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Forma de la cabeza del remache Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,1406 € - 0,1479 € 1844808 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
10309360 0,1189 € - 0,1251 € 2211 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
10309308 0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
10309346 0,1116 € - 0,1174 € 77923 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1219 € - 0,1283 € 10976 En stock
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
10309315 0,128 € - 0,1347 € 4000 En stock
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1127 € - 0,1187 € 9028 En stock
6.0 mm
Blanco
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Negro
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,2037 € - 0,2144 € 4457 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1905 € - 0,2005 € 3800 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1801 € - 0,1895 € 11277 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,2037 € - 0,2144 € 10500 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1801 € - 0,1895 € 24204 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,2155 € - 0,2269 € 794 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Negro
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1905 € - 0,2005 € 531 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,2155 € - 0,2269 € 17583 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10309322

Rango de precios
0,1479 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
1844808 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10309360

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
2211 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10309308

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10309346

Rango de precios
0,1174 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
77923 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10309377

Rango de precios
0,1283 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
10976 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10309339

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10309315

Rango de precios
0,1347 € - 0,128 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10309353

Rango de precios
0,1187 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
9028 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache de unión Clip a presión 2.0 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10419458


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10339992

Rango de precios
0,2144 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
4457 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10339961

Rango de precios
0,2005 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A;Clip a presión;6.0 mm;(DO);2.2 mm;(GP)

10339947

Rango de precios
0,1895 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
11277 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10339985

Rango de precios
0,2144 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10339954

Rango de precios
0,1895 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
24204 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10340011

Rango de precios
0,2269 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión 17.8 mm | 0.700 in Nylon Natural

10541845


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión 2.0 mm Nylon Negro

10417775


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Macho 2.0 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10420492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10339978

Rango de precios
0,2005 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
531 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10340004

Rango de precios
0,2269 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
17583 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión