10160510
MBRP1-125-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2517 € |
5000 + | 0,2392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
Grosor del panel | 3.2 mm |
Grosor del panel | 0.126 in |
Altura de la cabeza | 2.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.091 in |
Diámetro de la cabeza | 10.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.402 in |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Tipo de remache | Remache a presión ranurado macho |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.